Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:16:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6203-C-2HRS-L138-C3>V
Deep groove ball bearing
Deep groove ball bearing 62..-C-2HRS, single row, Generation C, seals, steel sheet metal cage
Wird oft zusammen gekauft


Main Dimensions & Performance Data
| d | 17 mm | Bore diameter |
| D | 40 mm | Outside diameter |
| B | 12 mm | Width |
| Cr | 11.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 4.750 N | Basic static load rating, radial |
| Cur | 330 N | Fatigue load limit, radial |
| nG | 16.900 1/min | Limiting speed |
| ≈m | 0,065 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
| da min | 21,2 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
| Da max | 35,8 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
| ra max | 0,6 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
| rmin | 0,6 mm | Minimum chamfer dimension |
| D1 | 32,9 mm | Shoulder diameter outer ring |
| D2 | 34,84 mm | Caliber diameter outer ring |
| d1 | 24,13 mm | Shoulder diameter inner ring |
| d2 | 22,97 mm | Caliber diameter inner ring |
Temperature range
| Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
| Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
| f0 | 13 | Calculation factor |


